Prekės Nr. 264-1522-conductor terminal strip; without push-buttons; with snap-in mounting feet; 2-pole; for plate thickness 0.6 - 1.2 mm; Fixing hole 3.5 mm Ø; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; gray1 vaizdas iš 2Spalva: Paveikslėlis skiriasi nuo prekės.Prekės Nr. 264-152 2-conductor terminal strip; without push-buttons; with snap-in mounting feet; 2-pole; for plate thickness 0.6 - 1.2 mm; Fixing hole 3.5 mm Ø; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; grayPU (SPU): 100 PieceĮtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąAtsisiunčiamas kaip zip failasLygintiŽymelėKonfigūruotiPrekės Nr. 264-152 2-conductor terminal strip; without push-buttons; with snap-in mounting feet; 2-pole; for plate thickness 0.6 - 1.2 mm; Fixing hole 3.5 mm Ø; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; grayPU (SPU): 100 PieceĮtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąAtsisiunčiamas kaip zip failasLygintiŽymelėKonfigūruoti