Prekės Nr. 262-2534-conductor terminal strip; without push-buttons; with snap-in mounting feet; 3-pole; for plate thickness 0.6 - 1.2 mm; Fixing hole 3.5 mm Ø; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gray1 vaizdas iš 2Spalva: Paveikslėlis skiriasi nuo prekės. 4-conductor terminal strip; without push-buttons; with snap-in mounting feet; 3-pole; for plate thickness 0.6 - 1.2 mm; Fixing hole 3.5 mm Ø; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grayPalaukite...PU (SPU): 100 PieceĮtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė 4-conductor terminal strip; without push-buttons; with snap-in mounting feet; 3-pole; for plate thickness 0.6 - 1.2 mm; Fixing hole 3.5 mm Ø; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grayPalaukite...PU (SPU): 100 PieceĮtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė