X-COM S-Mini Prekės Nr. 2020-164Start module for 1-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 1-pole; with integrated end plate; 1,50 mm²; blueSpalva: Start module for 1-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 1-pole; with integrated end plate; 1,50 mm²; blue PrisijungtiPalaukite...Įtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė Start module for 1-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 1-pole; with integrated end plate; 1,50 mm²; blue PrisijungtiPalaukite...Įtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė