X-COM S Prekės Nr. 2022-162Start module for 1-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Pin spacing 5.2 mm; 1-pole; with integrated end plate; 4,00 mm²; orangeSpalva: Paveikslėlis skiriasi nuo prekės. Start module for 1-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Pin spacing 5.2 mm; 1-pole; with integrated end plate; 4,00 mm²; orangePalaukite...Įtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė Start module for 1-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Pin spacing 5.2 mm; 1-pole; with integrated end plate; 4,00 mm²; orangePalaukite...Įtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė