Prekės Nr. 857-354Relay module; Nominal input voltage: 24 V AC/DC; 1 changeover contact; Limiting continuous current: 6 A; Yellow status indicator; Module width: 6 mm1 vaizdas iš 4 DC load limit curve Relay module; Nominal input voltage: 24 V AC/DC; 1 changeover contact; Limiting continuous current: 6 A; Yellow status indicator; Module width: 6 mm PrisijungtiPalaukite...Įtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė Relay module; Nominal input voltage: 24 V AC/DC; 1 changeover contact; Limiting continuous current: 6 A; Yellow status indicator; Module width: 6 mm PrisijungtiPalaukite...Įtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė