Prekės Nr. 857-642Timer relay module; Nominal input voltage: 24 VDC; Limiting continuous current: 6 A; Railway; Multifunction/Multitime; Yellow status indicator; Module width: 6 mm1 vaizdas iš 5 Current-carrying capacity curve DC load limit curve Timer relay module; Nominal input voltage: 24 VDC; Limiting continuous current: 6 A; Railway; Multifunction/Multitime; Yellow status indicator; Module width: 6 mm PrisijungtiPalaukite...Įtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė Timer relay module; Nominal input voltage: 24 VDC; Limiting continuous current: 6 A; Railway; Multifunction/Multitime; Yellow status indicator; Module width: 6 mm PrisijungtiPalaukite...Įtraukti į pirkinių krepšelįGeneruoti duomenų lapąLygintiŽymelė