{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "4-conductor modular PCB connector; PUSH WIRE®; 0.8 mm Ø; Pin spacing 5.75 mm; 2-pole; for individual solder pins; for KNX; dark gray/red",
"description" : "<h2>Verbindungsklemme zum Stecken Serie 243, dunkelgrau/rot</h2><br/><br/>Die Verbindungsklemme zum Stecken mit der Artikelnummer 243-211 ermöglicht einen schnellen und sicheren Anschluss. Diese Verbindungsklemme zum Stecken benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 5 und 6 mm. Dieses Produkt ist mit der PUSH WIRE®-Technologie ausgerüstet. Der Steckklemmanschluss PUSH WIRE® nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um die Kontaktkraft der Klemmfeder zu überwinden und so den Leiter schneller zu klemmen. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 10 x 11,5 x 10 mm. Hierbei handelt es sich um eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 8 Klemmstellen können 2 Potenziale / 2 Pol angeschlossen werden. Das dunkelgrau/rote Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung, die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt und die Kontakte sind produziert aus Elektrolytkupfer (ECu). Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn.<br/>",
"mpn" : "243-211",
"sku" : "243-211",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000007000178c0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTcxfGltYWdlL2pwZWd8YURabUwyZzFOUzh4TkRZNE1UY3hNVEU0TVRnMU5DOHlNREJmTURJd01EQXdNRGN3TURBeE56aGpNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE0NjUyZDc3ZDNkMDIxOGExOWY5MWQwNDExYTIyMWNlYzhkODBlY2E3MDRmNmVkOTAwYWIyMzY5NzZiZGEzNzg",
"gtin13" : "4055143962315",
"category" : "Installation Terminal Blocks and Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/installation-terminal-blocks-and-connectors/4-conductor-modular-pcb-connector/p/243-211"
}