{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "4-conductor modular PCB connector; PUSH WIRE®; 0.8 mm Ø; Pin spacing 5.75 mm; 2-pole; for individual solder pins; for KNX; light gray/yellow",
"description" : "<h2>Verbindungsklemme zum Stecken Serie 243 mit PUSH WIRE®</h2><br/><br/>Bei dieser Verbindungsklemme zum Stecken mit der Artikelnummer 243-212 steht ein schneller und sicherer Anschluss im Fokus. Bei dieser Verbindungsklemme zum Stecken ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 5 bis 6 mm nötig. Dieses Produkt basiert auf der PUSH WIRE®-Technologie. Die schnellste Art, einen Leiter zu klemmen ist unser bewährter Steckklemmanschluss PUSH WIRE®. Diese Anschlussart nutzt die Knicksteifigkeit der Leiter, um dadurch die Kontaktkraft der Klemmfeder zu überwinden. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Maße 10 x 11,5 x 10 mm. Bei dieser Klemmenleiste mit 1 Ebene können über die 8 Klemmstellen 2 Potenziale / 2 Pol angeschlossen werden. Die Klemmfeder ist aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt, die Kontakte sind aus Elektrolytkupfer (ECu) und das lichtgrau/gelbe Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn.<br/>",
"mpn" : "243-212",
"sku" : "243-212",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000700017959000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI5fGltYWdlL2pwZWd8YURGbEwyZ3lZeTh4TkRZNE1UZzRNRGM0T1RBeU1pOHlNREJmTURJd01EQXdNRGN3TURBeE56azFPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDNlMDM3ZmFmNzIzYWMxMTk3ZDJlMTEzYzhmOGUwMTMwNmUzNjY1M2VmODM1ODJhZjI0ZTIzYjgxM2I3NjQxN2E",
"gtin13" : "4044918441407",
"category" : "Installation Terminal Blocks and Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/installation-terminal-blocks-and-connectors/4-conductor-modular-pcb-connector/p/243-212"
}