{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2-channel digital output; 24 VDC; 2.0 A; Diagnostics; Extreme",
"description" : "<p>This digital output module transmits control signals from the automation device to the connected actuators.</p><p>All outputs are short-circuit-protected.</p><p>The module detects the following errors: overload, short circuit and wire break. </p><p>The status is transmitted to the fieldbus coupler and indicated by LEDs.</p><p>The module is a 3-wire device.</p><p>Field and system levels are electrically isolated.</p><p></p><p><b>The device is ideal for operation in extreme environments thanks to:</b></p><ul><li>An extended temperature range</li><li>Greater immunity to impulse voltages and electromagnetic interference</li><li>Higher vibration and shock resistance</li></ul>",
"mpn" : "750-508/040-000",
"sku" : "750-508/040-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000018000014ee000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzY1fGltYWdlL2pwZWd8YURZNEwyZ3dZUzh4TkRZNU1USTJPRFUxT0RnM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNVGd3TURBd01UUmxaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDk2MGNmMDEwMWQxZDliMDk5NzIyM2ViNGI0Nzg1M2Q0ZmI2Yjc1ZDM4ZDQ2YmUwNjQ1OGY0Y2JmMTkyMjVkZDM",
"gtin13" : "4050821460220",
"category" : "I/O Systems",
"url" : "https://www.wago.com/lv/io-systems/2-channel-digital-output/p/750-508_040-000"
}
I/O-System 750 XTR: Dort automatisieren, wo jedes andere System an seine Grenzen stößt – und das zuverlässig und wirtschaftlich! XTR – dieses Kürzel im Systemnamen steht für extremen Schutz vor klimatischen Einflüssen, Schwingungen, Erschütterungen und Überspannungen.