{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "4-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended; Extreme",
"description" : "<p>This analog input module processes standard 4–20 mA signals.</p><p>The input signal is electrically isolated and is transmitted with a resolution of 12 bits.</p><p>The internal system supply powers the module.</p><p>The input channels of the module have a common ground potential.</p><p></p><p><b>The device is ideal for operation in extreme environments thanks to:</b></p><ul><li>An extended temperature range</li><li>Greater immunity to impulse voltages and electromagnetic interference</li><li>Higher vibration and shock resistance</li></ul>",
"mpn" : "750-455/040-000",
"sku" : "750-455/040-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001800001956000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzQyfGltYWdlL2pwZWd8YURNd0wyaGhNUzh4TkRZNE9UY3lNRFF6TkRjeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNVGd3TURBd01UazFOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDcxOWU4NDcyZmMyODE0ZmZlZmNmNWE0NzAwZmIzYzc5MTY4MTgwMWY0YTE2Njg3ZTU5OTljZGMzOWY2NWQxODE",
"gtin13" : "4050821460299",
"category" : "I/O Systems",
"url" : "https://www.wago.com/lv/io-systems/4-channel-analog-input/p/750-455_040-000"
}
I/O-System 750 XTR: Dort automatisieren, wo jedes andere System an seine Grenzen stößt – und das zuverlässig und wirtschaftlich! XTR – dieses Kürzel im Systemnamen steht für extremen Schutz vor klimatischen Einflüssen, Schwingungen, Erschütterungen und Überspannungen.