{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Power Supply; 24 VDC; Extreme",
"description" : "<p>This supply module provides the I/O modules with the corresponding supply potential.</p><p>The maximum current provided by the supply module is 10 A. When configuring the system, the total current must not be exceeded.</p><p>Should higher currents be necessary, an intermediate supply module must be added to the assembly.</p><p></p><p><b>The device is ideal for operation in extreme environments thanks to:</b></p><ul><li>An extended temperature range</li><li>Greater immunity to impulse voltages and electromagnetic interference</li><li>Higher vibration and shock resistance</li></ul>",
"mpn" : "750-602/040-000",
"sku" : "750-602/040-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000009000213ad000900b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODk1fGltYWdlL2pwZWd8YURWaEwyaGlNQzh4TkRZNE56QXhNRGc0TVRVMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNRGt3TURBeU1UTmhaREF3TURrd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGMzYmM3MDc3NmNmMDdkOTY0MmZiNzk1MmJiZjkwZTFhMDIyM2YyZGZkNmJiYjAzMDg2ODIxZDNhZTRjOGRmMTI",
"gtin13" : "4050821460169",
"category" : "I/O Systems",
"url" : "https://www.wago.com/lv/io-systems/power-supply/p/750-602_040-000"
}
I/O-System 750 XTR: Dort automatisieren, wo jedes andere System an seine Grenzen stößt – und das zuverlässig und wirtschaftlich! XTR – dieses Kürzel im Systemnamen steht für extremen Schutz vor klimatischen Einflüssen, Schwingungen, Erschütterungen und Überspannungen.