{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 3-pole; 1,50 mm²; light gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 2091, lichtgrau</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 2091-1123) ist eine fehlerfreie Elektroinstallation der Fokus. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf erprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 160 V und der Bemessungsstrom 10 A. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 8 und 9 mm. Bei diesem Produkt wird die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie verwendet. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 10,5 x 14 x 11,4 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Federleiste/Buchse geeignet für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 1,5 mm². Es handelt sich dabei um eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 3 Klemmstellen können 3 Potenziale / 3 Pol angebunden werden. Die Kontakte sind produziert aus Elektrolytkupfer (ECu), das lichtgraue Gehäuse aus Polyphtalamid (PPA GF) sorgt für die Isolierung und die Klemmfeder ist aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn verwendet. Diese Federleiste/Buchse wird durch einen Drücker betätigt. picoMAX® ist das kompakte und innovative Steckverbindersystem. Die Kontaktkraft einer einzigen Cr-Ni-Stahlfeder wird hier gleich zweifach verwendet – neben dem Anschluss des Leiters auch für die Kontaktierung des Steckerstiftes.<br/>",
"mpn" : "2091-1123",
"sku" : "2091-1123",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-13398908-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDc2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmcxWkM4eE5EVTJNVEF6TXpJNE9UYzFPQzh5TURCZk1UTXpPVGc1TURoZlJFVXVhbkJufDgzYmFiYjlhZTMxNjE0ZjRjYjhlZjVjYjlmNTZkMjM5MmI1ZjU4ODQ1YjczNjAyMmEwZDI5NjA4ZTQ2Y2YzMmE",
"gtin13" : "4050821160762",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/2091-1123"
}