{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 6-pole; 2,50 mm²; gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 231 mit Rastermaß 5 mm</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 231-106/026-000 bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Dieser Leiterplatten-Steckverbinder mit einer Bemessungsspannung von 320 V findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 16 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 8 und 9 mm. Bei diesem Produkt findet die CAGE CLAMP®-Technologie Verwendung. Der erprobte und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 31,5 x 14,3 x 26,45 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Federleiste/Buchse ausgelegt für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm². Bei dieser Klemmenleiste mit 1 Ebene können über die 6 Klemmstellen 6 Potenziale / 6 Pol verbunden werden. Das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung, die Kontakte bestehen aus Kupferlegierung und die Klemmfeder ist aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn eingesetzt. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>",
"mpn" : "231-106/026-000",
"sku" : "231-106/026-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-9695209-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmhpWXk4eE16a3lNVEV5TWpBeU5UVXdNaTh5TURCZk9UWTVOVEl3T1Y5RVJTNXFjR2N8OWI0YTc4ZTgxMzFhNWMwOTRlMTgzZmQwOGJmM2RlNWY2MDA5ZTUzM2IwOTJiZDk5Y2JjODY3N2E1ZTk4ZTFlNg",
"gtin13" : "4044918339285",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-106_026-000"
}