{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 24-pole; 2,50 mm²; gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 231, grau</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 231-124/026-000 ermöglicht eine ordentliche Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Die Leiterplatten-Steckverbinder mit einer Bemessungsspannung von 320 V sind für einen Bemessungsstrom bis 16 A ausgelegt. Sie können deshalb auch für leistungsstarke Verbraucher verwendet werden. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 8 und 9 mm. Bei diesem Produkt findet die CAGE CLAMP®-Technologie Verwendung. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen 121,5 x 14,3 x 26,45 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² ausgelegt. Es ist eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 24 Klemmstellen können 24 Potenziale / 24 Pol angebunden werden. Die Kontakte sind produziert aus Kupferlegierung, das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>",
"mpn" : "231-124/026-000",
"sku" : "231-124/026-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-9695624-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTc2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd5TkM4eE16a3lNVEV4TmpNeU16ZzNNQzh5TURCZk9UWTVOVFl5TkY5RVJTNXFjR2N8NTRmMzgwODUxMWE2ZGM5OWI0N2VmNTIxODdiMjBhODFkNmNiYjNlY2FmNzgwNDRjYmRmNGI3YmIxZTI3MTU4NQ",
"gtin13" : "4044918343275",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-124_026-000"
}