{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 6-pole; Screw flange; 2,50 mm²; orange", "description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 231 mit CAGE CLAMP®</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 231-306/107-000 schafft eine fehlerfreie Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf zuverlässige Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Dieser Leiterplatten-Steckverbinder mit einer Bemessungsspannung von 320 V findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 16 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Bei diesem Produkt wird die CAGE CLAMP®-Technologie eingesetzt. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen 40,38 x 14,3 x 26,45 mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Bei dieser Klemmenleiste mit 1 Ebene können über die 6 Klemmstellen 6 Potenziale / 6 Pol verbunden werden. Die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt, die Kontakte bestehen aus Kupferlegierung und das orangefarbene Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn eingesetzt. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>", "mpn" : "231-306/107-000", "sku" : "231-306/107-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-10030914-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA3fGltYWdlL2pwZWd8YUdabEwyaGlZUzh4TXpZNU1UUTFOelUyT0RjNU9DOHlNREJmTVRBd016QTVNVFJmUkVVdWFuQm58ODdhNzU3MjRiZjMzMTI2ZDdlMjNlZTYzMTk2NTkxZTExMjkwMjZlZDczNjRmZTFmYzhkNzQ0MDVhMWM2MmViOQ", "gtin13" : "4044918370585", "category" : "Pluggable Connectors", "url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-306_107-000" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]