{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 6-pole; 2,50 mm²; orange",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 231 mit Rastermaß 7,62 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 231-706/026-000 ist eine fehlerfreie Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 630 V und der Bemessungsstrom 16 A. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. Die Maße betragen in Breite x Höhe x Tiefe 44,68 x 14,3 x 26,45 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Klemmenleiste besitzt 1 Ebene. An die 6 Klemmstellen können 6 Potenziale / 6 Pol verbunden werden. Die Kontakte sind gemacht aus Kupferlegierung, die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt und das orangefarbene Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn eingesetzt. Diese Federleiste/Buchse wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>",
"mpn" : "231-706/026-000",
"sku" : "231-706/026-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10032790-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDA4fGltYWdlL2pwZWd8YUdKakwyaGxOUzh4TXpjNU9ESTNNRFUyTmpRek1DOHlNREJmTVRBd016STNPVEJmUkVVdWFuQm58ZDhhMDgzYzQ4YjlmMDUzYTMzZjUwMGEyZWEwN2FkZTBiN2VkNWEyZTcwOWIxMDE4NTMyY2I0Njc5N2FmZGIyMg",
"gtin13" : "4044918351973",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/231-706_026-000"
}