{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "1-conductor female connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 5-pole; 100% protected against mismating; Centered locking levers; 1,50 mm²; light gray", "description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 2734 mit 0 ° Leiterabgang zur Steckrichtung</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 2734-1105/328-000) ist eine saubere Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf bewährte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 160 V und der Bemessungsstrom 10 A. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 9 und 10 mm. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 19,9 x 13,4 x 24,6 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Federleiste/Buchse ausgelegt für Leiterquerschnitte von 0,14 mm² bis 1,5 mm². Bei dieser Klemmenleiste mit 1 Ebene können über die 5 Klemmstellen 5 Potenziale / 5 Pol verbunden werden. Die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt, das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte bestehen aus Kupferlegierung. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn verwendet. Diese Federleiste/Buchse wird durch einen Hebel betätigt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>", "mpn" : "2734-1105/328-000", "sku" : "2734-1105/328-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-7754815-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTI2fGltYWdlL2pwZWd8YURSaUwyZzVNaTh4TXpnd01qQTVNamsxTXpZek1DOHlNREJmTnpjMU5EZ3hOVjlFUlM1cWNHY3wyYTNhOTU1MTYwMDgzZjk4OTRiZTFkYjk3YTVmYjI4OTZmZjZkNjhmZTliOWVmZGYyMGRmMDI1YmNlYWQyZGY1", "gtin13" : "4066966264074", "category" : "Pluggable Connectors", "url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/2734-1105_328-000" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
MCS MINI Item no. 2734-1105/328-000

1-conductor female connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 5-pole; 100% protected against mismating; Centered locking levers; 1,50 mm²; light gray

Item no. 2734-1105/328-000
1-conductor female connector
Please wait ...
Your price per piece*
On request
Item no. 2734-1105/328-000
1-conductor female connector
Please wait ...
Your price per piece*
On request