{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-conductor female connector; push-button; Push-in CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.81 mm; 9-pole; 100% protected against mismating; 1,50 mm²; orange",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 2734, orange</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 2734-209 bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder ermöglichen Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 160 V und der Bemessungsstrom 10 A. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 8 bis 9 mm nötig. Dieses Produkt verwendet die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 36,39 x 13,5 x 20,4 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 1,5 mm² gemacht. Es ist eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 9 Klemmstellen können 9 Potenziale / 9 Pol angebunden werden. Die Kontakte bestehen aus Kupferlegierung, die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt und das orangefarbene Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Für diese Federleiste/Buchse erfolgt die Betätigung per Drücker. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>",
"mpn" : "2734-209",
"sku" : "2734-209",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00001801000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzIyfGltYWdlL2pwZWd8YURnekwyaGlOaTh4TkRZNE9EWTBPRGcxTlRVNE1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01UZ3dNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDgwZDMyZGM2MzJjZTNmZjA2ZDQzZTQ5ZGNhODZkMTU2MmQzZTczZWNmZjExOGI3YTlmMzAxYzMwODI2MGZjYmM",
"gtin13" : "4055143284509",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/2734-209"
}