{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 9-pole; 100% protected against mismating; clamping collar; 2,50 mm²; light gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 721 mit Rastermaß 5 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 721-109/031-000 ist eine reibungslose Elektroinstallation der Fokus. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 16 A. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Federleiste/Buchse Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Bei diesem Produkt wird die CAGE CLAMP®-Technologie genutzt. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Maße 59,8 x 14,3 x 26,45 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Federleiste/Buchse ausgelegt für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm². Die Klemmenleiste verfügt über 1 Ebene. An die 9 Klemmstellen können 9 Potenziale / 9 Pol verbunden werden. Die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt, das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte bestehen aus Kupferlegierung. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn verwendet. Durch ein Betätigungswerkzeug wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten. Die Montage erfolgt auf einer Durchführungsmontage und einer Oberflächenmontage.<br/>",
"mpn" : "721-109/031-000",
"sku" : "721-109/031-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e000029d3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTgzfGltYWdlL2pwZWd8YUdVMEwyZ3hOQzh4TkRZNE9EVTVPREE1TnprMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd01qbGtNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE0Y2Q2ZDQ4ODUwZjJjZTU3ZTdhNTUyZGE3ZDg4OGEyYTY1MzBiNDcwZDU4MTNkMzBhZDcyMjM0ZTdjNGJjM2I",
"gtin13" : "4044918355070",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/721-109_031-000"
}