{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 9-pole; 100% protected against mismating; Screw flange; 1,50 mm²; light gray", "description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 734 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 734-109/107-000 und verspricht eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 160 V und der Bemessungsstrom 10 A. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 6 und 7 mm. Bei diesem Produkt wird die CAGE CLAMP®-Technologie genutzt. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 41 x 13,4 x 18,6 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Federleiste/Buchse geeignet für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 1,5 mm². Bei dieser Klemmenleiste mit 1 Ebene können über die 9 Klemmstellen 9 Potenziale / 9 Pol verbunden werden. Die Kontakte sind gemacht aus Kupferlegierung, die Klemmfeder ist aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt und das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Diese Federleiste/Buchse wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>", "mpn" : "734-109/107-000", "sku" : "734-109/107-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0003eb22000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTMyfGltYWdlL2pwZWd8YURWaEwyZ3dZeTh4TkRZNU1ETTROakk0TURRM09DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpXSXlNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDIwYjAwZTFlYTFhNDJjODY1YmU0Yjk1Mjg1ZGNiZTQ5YTVjMDgyMmUzZjQ1MmUyZGExNjc3M2ZhOWE0ZjNkZDY", "gtin13" : "4045454758653", "category" : "Pluggable Connectors", "url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/734-109_107-000" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]