{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-conductor female connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 5-pole; 100% protected against mismating; Centered locking levers; 10,00 mm²; light gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 831 mit Hebel</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 831-1105/322-000 und ermöglicht eine reibungslose Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Dieser Leiterplatten-Steckverbinder mit einer Bemessungsspannung von 1000 V findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 41 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 11 und 13 mm. Bei diesem Produkt findet die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie Verwendung. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 40 x 31,4 x 45,7 mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 10 mm² geeignet. Bei dieser Klemmenleiste mit 1 Ebene können über die 5 Klemmstellen 5 Potenziale / 5 Pol angeschlossen werden. Das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung, die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt und die Kontakte bestehen aus Elektrolytkupfer (ECu). Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn verwendet. Über einen Hebel wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>",
"mpn" : "831-1105/322-000",
"sku" : "831-1105/322-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7964514-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODQxfGltYWdlL2pwZWd8YUdRNUwyaGtaUzh4TXpnd01EZ3pNRFUyTmpRek1DOHlNREJmTnprMk5EVXhORjlFUlM1cWNHY3xlN2JkYmYyZGNkZDg4MTg5NmNkYzA2ZjljYzhmN2I3YzljOWRiNDQ3ZjQ0ZWNhZDQ3N2U2NTE4YTI5NzE5OWNj",
"gtin13" : "4066966513530",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/831-1105_322-000"
}