{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-conductor female connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Pin spacing 10.16 mm; 1-pole; 100% protected against mismating; Silver-plated contacts; 16,00 mm²; light gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 832 mit Hebel</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 832-1101/011-000 ist eine reibungslose Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder ermöglichen Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 1000 V und der Bemessungsstrom 76 A. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 18 und 20 mm. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen 21,62 x 29,1 x 49,8 mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,75 mm² bis 16 mm² geeignet. Die Einzelklemme besitzt 1 Ebene. An die 1 Klemmstelle können 1 Potenzial / 1 Pol angebunden werden. Das lichtgraue Gehäuse aus Polybutylenterephtalat (PBT) sorgt für die Isolierung, die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt und die Kontakte bestehen aus Elektrolytkupfer (ECu). Für die Oberfläche der Kontakte wurde Silber eingesetzt. Durch einen Hebel wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>",
"mpn" : "832-1101/011-000",
"sku" : "832-1101/011-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-11329013-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzQ4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmpMMmc0TkM4eE16azVORFl6Tmpjek9EVTVNQzh5TURCZk1URXpNamt3TVROZlJFVXVhbkJufDZiZWQ5MTRkZWYyNmQ5ZTFhZGI1MWE1ZGY4OGI5Yjg5ZWY4N2I0N2JjMzA5ZWIxMTI5Y2U3YWVlOTY2ZTdiOGI",
"gtin13" : "4066966398533",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/832-1101_011-000"
}