{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-conductor female connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Pin spacing 10.16 mm; 1-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; Silver-plated contacts; 16,00 mm²; light gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 832 mit 0 ° Leiterabgang zur Steckrichtung</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 832-1101/011-000/037-000 verspricht eine fehlerfreie Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf zuverlässige Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 1000 V und der Bemessungsstrom 76 A. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 18 und 20 mm. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. Die Maße betragen in Breite x Höhe x Tiefe 33,62 x 29,1 x 49,8 mm. Diese Federleiste/Buchse ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,75 mm² bis 16 mm² geeignet. Bei dieser Einzelklemme mit 1 Ebene können über die 1 Klemmstelle 1 Potenzial / 1 Pol angeschlossen werden. Die Klemmfeder ist aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt, die Kontakte sind gemacht aus Elektrolytkupfer (ECu) und das lichtgraue Gehäuse aus Polybutylenterephtalat (PBT) sorgt für die Isolierung. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Silber. Durch einen Hebel wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>",
"mpn" : "832-1101/011-000/037-000",
"sku" : "832-1101/011-000/037-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-11329032-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmc0WVM4eE16azVORFl3TURVMk1qY3hPQzh5TURCZk1URXpNamt3TXpKZlJFVXVhbkJufGM0OTM0OWYyZTZkN2UyOGM0ZWM3MDQ2YjA3ZmUxMmQ3MWM3MmM5NmFlM2YxMDhiOGMzZjdkNDkyMGE2NGM2OGE",
"gtin13" : "4066966398540",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/832-1101_011-000_037-000"
}