{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-conductor female connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Pin spacing 10.16 mm; 2-pole; 100% protected against mismating; Lateral locking levers; Silver-plated contacts; 16,00 mm²; light gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 832 mit Rastermaß 10,16 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 832-1102/037-000 ist eine reibungslose Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig Verwendung finden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 1000 V und der Bemessungsstrom 76 A. Bei dieser Federleiste/Buchse ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 18 bis 20 mm erforderlich. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP®-Technologie ausgerüstet. Push-in CAGE CLAMP® ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen 33,62 x 29,1 x 49,8 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich diese Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,75 mm² bis 16 mm². Die Klemmenleiste hat 1 Ebene. An die 2 Klemmstellen können 2 Potenziale / 2 Pol angebunden werden. Das lichtgraue Gehäuse aus Polybutylenterephtalat (PBT) sorgt für die Isolierung, die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt und die Kontakte sind aus Elektrolytkupfer (ECu). Für die Kontaktoberfläche wurde Silber verwendet. Über einen Hebel wird diese Federleiste/Buchse betätigt. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>",
"mpn" : "832-1102/037-000",
"sku" : "832-1102/037-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7947693-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjEwfGltYWdlL2pwZWd8YURSaEwyZzJPQzh4TXpjNU56RTVNREEzTkRNNU9DOHlNREJmTnprME56WTVNMTlFUlM1cWNHY3wyMDc1NGMzOWE5ODU0NmIyNTJhMzI1YWYwNGFmODc3MzZlZWViOWMzMDQ4YmVmODcxYTM3OGZiOTdiYjJjODdm",
"gtin13" : "4055143921138",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/832-1102_037-000"
}