{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "1-conductor female connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Pin spacing 10.16 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; Silver-plated contacts; 16,00 mm²; light gray", "description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 832, lichtgrau</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse (Artikelnummer 832-1104) bietet eine ordentliche Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf zuverlässige Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 1000 V und der Bemessungsstrom 76 A. Diese Federleiste/Buchse benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierung mit Längen zwischen 18 und 20 mm. Bei diesem Produkt kommt die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie zum Einsatz. Die Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 41,94 x 29,1 x 49,8 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich die Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 0,75 mm² bis 16 mm². Die Klemmenleiste verfügt über 1 Ebene. An die 4 Klemmstellen können 4 Potenziale / 4 Pol verbunden werden. Die Kontakte sind aus Elektrolytkupfer (ECu), das lichtgraue Gehäuse aus Polybutylenterephtalat (PBT) sorgt für die Isolierung und die Klemmfeder ist aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt. Die Kontaktoberfläche ist aus Silber. Diese Federleiste/Buchse wird durch einen Hebel betätigt. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>", "mpn" : "832-1104", "sku" : "832-1104", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-7947709-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODA2fGltYWdlL2pwZWd8YUdZMEwyZzJPQzh4TXpReU5ETTNOVGcxTnpFNE1pOHlNREJmTnprME56Y3dPVjlFUlM1cWNHY3wyMDAwOGVhNWE2ZjMyOTk4ZjA4ZTZhNzFjZDI0Mzg1ZmE5Yjg0MDJmMTk5ZmFkNWEyZDExZDZlYzBmYTUwZmE3", "gtin13" : "4055143736732", "category" : "Pluggable Connectors", "url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/1-conductor-female-connector/p/832-1104" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]