{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 5-pole; DIN-35 rail/panel mounting; Snap-in mounting feet; 2,50 mm²; orange",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 231, orange</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste (Artikelnummer 231-635/018-000) ist eine reibungslose Elektroinstallation der Schwerpunkt. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf bewährte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Stiftleiste Abisolierlängen von 8 bis 9 mm benötigt. Dieses Produkt verwendet die CAGE CLAMP®-Technologie. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. Die Maße betragen in Breite x Höhe x Tiefe 28,6 x 18,8 x 27,5 mm. Diese Stiftleiste ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 2,5 mm² geeignet. Die Klemmenleiste besitzt 1 Ebene. An die 5 Klemmstellen können 5 Potenziale / 5 Pol angeschlossen werden. Das orangefarbene Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung, die Kontakte sind produziert aus Elektrolytkupfer (ECu) und die Klemmfeder ist aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Über ein Betätigungswerkzeug wird diese Stiftleiste/Stecker betätigt. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen. Die Leiterplatten-Steckverbinder eignen sich für die Montage auf der Oberflächenmontage und lassen sich mit einem Rastfuß montieren.<br/>",
"mpn" : "231-635/018-000",
"sku" : "231-635/018-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-9697174-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzYzfGltYWdlL2pwZWd8YURBeUwyZ3lOQzh4TXpjNU9EUTFNVEF4T1Rnd05pOHlNREJmT1RZNU56RTNORjlFUlM1cWNHY3xjNzQ4MjRhODVlNDg4YmM0NjNkNGNlZmNmZWM5YWE4M2EzOWE1MjFlNzMwMWZkZjBkNGM4ODQwMmY1ZjE3ZDc4",
"gtin13" : "4044918259965",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/231-635_018-000"
}