{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 0.5 mm²; Pin spacing 2.5 mm; 5-pole; 100% protected against mismating; 0,50 mm²; light gray",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 733, lichtgrau</h2><br/><br/>Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 733-205 und bietet eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf erprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 160 V und der Bemessungsstrom 6 A. Diese Stiftleiste benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 5 und 6 mm. Bei diesem Produkt kommt die CAGE CLAMP®-Technologie zum Tragen. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 15 x 11,8 x 20,3 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Stiftleiste für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 0,5 mm² gemacht. Die Klemmenleiste besitzt 1 Ebene. An die 5 Klemmstellen können 5 Potenziale / 5 Pol angebunden werden. Das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung, die Kontakte sind produziert aus Elektrolytkupfer (ECu) und die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn verwendet. Durch ein Betätigungswerkzeug wird diese Stiftleiste/Stecker betätigt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>",
"mpn" : "733-205",
"sku" : "733-205",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0003bcaf000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjI2fGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZzBOeTh4TkRZNU1EZzNPVE13Tnpnd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelltTmhaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDliMjY5NjMzZGVjYmQ3ODA4MmY1ZDBiMjMzNzdiODI2ZDUwZjhmNzhiZmQwMTQ1YjdhODBkMTlhMjNhODgwMjg",
"gtin13" : "4044918849555",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/733-205"
}