{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "1-conductor male connector; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 12-pole; 100% protected against mismating; clamping collar; 1,50 mm²; light gray",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 734, lichtgrau</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 734-312/019-000 ermöglicht eine reibungslose Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 160 V und der Bemessungsstrom 10 A. Bei dieser Stiftleiste ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 6 bis 7 mm erforderlich. Bei diesem Produkt findet die CAGE CLAMP®-Technologie Verwendung. Der erprobte und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen 56,8 x 13,4 x 22,3 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Stiftleiste gemacht für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 1,5 mm². Es ist eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 12 Klemmstellen können 12 Potenziale / 12 Pol angeschlossen werden. Das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung, die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt und die Kontakte sind gemacht aus Elektrolytkupfer (ECu). Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn verwendet. Diese Stiftleiste/Stecker wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen. Die Montage erfolgt auf einer Durchführungsmontage und einer Oberflächenmontage.<br/>",
"mpn" : "734-312/019-000",
"sku" : "734-312/019-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0003f47f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdObUwyaGtaQzh4TkRZNU1URTRORFkzTWpjNU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpqUTNaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI5MWRiMjg0MzQ2NjhmODQxZWM2ZTg2YzdkOWEwNTUwZmM3MGMwYjM2ZDMwMTc0MWQyN2Y5NGJkMWFjYzE0MTI",
"gtin13" : "4055143268981",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/734-312_019-000"
}