{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "1-conductor male connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Pin spacing 10.16 mm; 1-pole; 100% protected against mismating; Silver-plated contacts; 16,00 mm²; light gray", "description" : "<h2>Stiftleiste Serie 832 mit Hebel</h2><br/><br/>Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 832-1201/011-000 und bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder ermöglichen Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Die Leiterplatten-Steckverbinder mit einer Bemessungsspannung von 1000 V sind für einen Bemessungsstrom bis 76 A ausgelegt. Sie können deshalb auch für leistungsstarke Verbraucher verwendet werden. Bei dieser Stiftleiste ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 18 bis 20 mm nötig. Dieses Produkt verwendet die Push-in CAGE CLAMP®-Technologie. Mit der Push-in CAGE CLAMP® Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 21,62 x 29,1 x 50,6 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Stiftleiste ausgelegt für Leiterquerschnitte von 0,75 mm² bis 16 mm². Bei dieser Einzelklemme mit 1 Ebene können über die 1 Klemmstelle 1 Potenzial / 1 Pol verbunden werden. Die Kontakte bestehen aus Elektrolytkupfer (ECu) und die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt. Für die Kontaktoberfläche wurde Silber eingesetzt. Über einen Hebel wird diese Stiftleiste/Stecker betätigt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>", "mpn" : "832-1201/011-000", "sku" : "832-1201/011-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-11329051-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzkxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETXdMMmc1WkM4eE16azVORFkxTWpJM01EWXlNaTh5TURCZk1URXpNamt3TlRGZlJFVXVhbkJufGY4OGJhMzM0MzQzMzM2NjE4MDljOGRjNTFhZjQ5NjUyMjZlNDg2ODBkODg3OGUxZTBiY2Q4ZTkzMjMzNjMwOTc", "gtin13" : "4066966398267", "category" : "Pluggable Connectors", "url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/1-conductor-male-connector/p/832-1201_011-000" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
MCS MAXI 16 Item no. 832-1201/011-000

1-conductor male connector; lever; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Pin spacing 10.16 mm; 1-pole; 100% protected against mismating; Silver-plated contacts; 16,00 mm²; light gray

Item no. 832-1201/011-000
1-conductor male connector
Please wait ...
Your price per piece*
On request
Item no. 832-1201/011-000
1-conductor male connector
Please wait ...
Your price per piece*
On request