{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2-conductor combi strip; 100% protected against mismating; 1.5 mm²; 2-pole; Pin spacing 3.5 mm; light gray",
"description" : "<h2>Verteiler Serie 734 mit Betätigungswerkzeug</h2><br/><br/>Der Verteiler hat die Artikelnummer 734-362 und schafft eine reibungslose Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf zuverlässige Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 160 V und der Bemessungsstrom 10 A. Bei diesem Verteiler ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 6 bis 7 mm erforderlich. Dieses Produkt basiert auf der CAGE CLAMP®-Technologie. Mit dem CAGE CLAMP® Universalanschluss steht Ihnen eine zuverlässige und wartungsfreie Anschlusstechnik zur Verfügung, um sämtliche Leiterarten mithilfe einer Käfigzugfeder anzuschließen. Es ist keine Vorbehandlung der Leiter notwendig, beispielsweise durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 9,85 x 18,5 x 40,9 mm. Dieser Verteiler ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 1,5 mm² geeignet. Es ist eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 4 Klemmstellen können 2 Potenziale / 2 Pol angeschlossen werden. Das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung, die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt und die Kontakte sind aus Kupferlegierung. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Für diesen Verteiler erfolgt die Betätigung per Betätigungswerkzeug. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>",
"mpn" : "734-362",
"sku" : "734-362",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0003ddea000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTA0fGltYWdlL2pwZWd8YUdGaEwyaG1NQzh4TkRZNU1UZzBOelF6T0RNMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpHUmxZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI2NjE3Mzk5NzczYWI0OWI1M2ZiNTczM2I3N2M2MWIyNWEyM2Y1ZmU2NzMxNTNiNzMwYWZiODkxM2RlOWFmNmY",
"gtin13" : "4045454214456",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/2-conductor-combi-strip/p/734-362"
}