{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "2-conductor combi strip; 100% protected against mismating; 1.5 mm²; 9-pole; Pin spacing 3.5 mm; light gray",
"description" : "<h2>Verteiler Serie 734 mit 0 ° Leiterabgang zur Steckrichtung</h2><br/><br/>Der Verteiler hat die Artikelnummer 734-369 und bietet eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf alterprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 160 V und der Bemessungsstrom 10 A. Bei diesem Verteiler ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 6 bis 7 mm nötig. Bei diesem Produkt wird die CAGE CLAMP®-Technologie verwendet. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP® Universalanschluss ermöglicht den Anschluss aller Leiterarten mit einer Käfigzugfeder. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen 34,35 x 18,5 x 40,9 mm. Dieser Verteiler ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,08 mm² bis 1,5 mm² geeignet. Es ist eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 18 Klemmstellen können 9 Potenziale / 9 Pol verbunden werden. Das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung, die Kontakte sind gemacht aus Kupferlegierung und die Klemmfeder ist aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Diesen Verteiler wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>",
"mpn" : "734-369",
"sku" : "734-369",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0003ddea000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTA0fGltYWdlL2pwZWd8YUdGaEwyaG1NQzh4TkRZNU1UZzBOelF6T0RNMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpHUmxZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI2NjE3Mzk5NzczYWI0OWI1M2ZiNTczM2I3N2M2MWIyNWEyM2Y1ZmU2NzMxNTNiNzMwYWZiODkxM2RlOWFmNmY",
"gtin13" : "4045454214593",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/2-conductor-combi-strip/p/734-369"
}