{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Female connector for rail-mount terminal blocks; 0.6 x 1 mm pins; straight; Pin spacing 5 mm; 8-pole; gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 232, grau</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 232-138/005-000) ist eine ordentliche Elektroinstallation der Fokus. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf erprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 41,5 x 32,75 x 11,6 mm. Es ist eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 8 Klemmstellen können 8 Potenziale / 8 Pol angebunden werden. Die Kontakte sind aus Kupferlegierung und das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn eingesetzt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>",
"mpn" : "232-138/005-000",
"sku" : "232-138/005-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e0000fcb4000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTUxfGltYWdlL2pwZWd8YURjMEwyaGxOUzh4TkRZNU1EazBOREF5TkRZd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1ptTmlOREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGZlZmQ4ZTcyN2Y2NTY1MTZhMjM3ZDRmNDUxZDUzNjgyOTE4MTU0YzliZjMyZmZmZmIwZDJkMTBkMDQwNzY5ZTg",
"gtin13" : "4044918569613",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/female-connector-for-rail-mount-terminal-blocks/p/232-138_005-000"
}