{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Female connector for rail-mount terminal blocks; 0.6 x 1 mm pins; straight; Locking lever; Pin spacing 5 mm; 12-pole; gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 232, grau</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 232-142/005-000/039-000) ist eine fehlerfreie Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf erprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 75,8 x 36,1 x 11,6 mm. Es handelt sich dabei um eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 12 Klemmstellen können 12 Potenziale / 12 Pol verbunden werden. Das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte sind aus Kupferlegierung. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn verwendet. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>",
"mpn" : "232-142/005-000/039-000",
"sku" : "232-142/005-000/039-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e0000fd41000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjMxfGltYWdlL2pwZWd8YURnMEwyZ3dOeTh4TkRZNE9EVXpOVEExTWpNeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd1ptUTBNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDI3NmIyNTBmMjE1ZWMwZDZkMjY5OWYxN2IzODQ1MjdiOTkwNDJjNTU2NmFkNTAzYjRhNmJlMjJkZjU2MmE1OWY",
"gtin13" : "4044918570947",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/female-connector-for-rail-mount-terminal-blocks/p/232-142_005-000_039-000"
}