{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Female connector for rail-mount terminal blocks; 0.6 x 1 mm pins; angled; Pin spacing 5 mm; 3-pole; gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 232 mit Rastermaß 5 mm</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 232-233/005-000 und verspricht eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig Verwendung finden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 16,5 x 26,1 x 11,6 mm. Die Klemmenleiste verfügt über 1 Ebene. An die 3 Klemmstellen können 3 Potenziale / 3 Pol verbunden werden. Die Kontakte sind produziert aus Kupferlegierung und das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>",
"mpn" : "232-233/005-000",
"sku" : "232-233/005-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10033341-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE4fGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyaG1ZUzh4TXpjNU9USXdPVE16TmpnMk1pOHlNREJmTVRBd016TXpOREZmUkVVdWFuQm58NWJmMzJlYjcwN2FlYTI0NTkwZGNmOWYwYWEzNzA2ODcyZGEyYzZlY2ViNGU1ZmQ0MGZmOThlOGYzMzFhZTIwNw",
"gtin13" : "4044918569965",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/female-connector-for-rail-mount-terminal-blocks/p/232-233_005-000"
}