{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Female connector for rail-mount terminal blocks; 0.6 x 1 mm pins; angled; Locking lever; Pin spacing 5 mm; 5-pole; gray", "description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 232 mit Rastermaß 5 mm</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 232-235/005-000/039-000 und schafft eine fehlerfreie Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig verwendet werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 40,8 x 26,1 x 11,6 mm. Es handelt sich dabei um eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 5 Klemmstellen können 5 Potenziale / 5 Pol angeschlossen werden. Das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte bestehen aus Kupferlegierung. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>", "mpn" : "232-235/005-000/039-000", "sku" : "232-235/005-000/039-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-10033674-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjI2fGltYWdlL2pwZWd8YURjNEwyZzBOeTh4TXpnd01qRTVNRFkyTnpnd05pOHlNREJmTVRBd016TTJOelJmUkVVdWFuQm58NWExOWRhNGYzZGRlY2ZhZmFlYmM5ZDg1NDVkMTQwNTg4NDRiMzU5NmE1YzYxYjQ1Nzk2NGNkMmUxYTNmODU5Zg", "gtin13" : "4044918571999", "category" : "Pluggable Connectors", "url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/female-connector-for-rail-mount-terminal-blocks/p/232-235_005-000_039-000" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
MCS MIDI Classic Item no. 232-235/005-000/039-000

Female connector for rail-mount terminal blocks; 0.6 x 1 mm pins; angled; Locking lever; Pin spacing 5 mm; 5-pole; gray

Item no. 232-235/005-000/039-000
Female connector for rail-mount terminal blocks
Please wait ...
Your price per piece*
On request
Item no. 232-235/005-000/039-000
Female connector for rail-mount terminal blocks
Please wait ...
Your price per piece*
On request