{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Female connector for rail-mount terminal blocks; 0.6 x 1 mm pins; angled; Pin spacing 5 mm; 8-pole; gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 232, grau</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 232-238/005-000 und ermöglicht eine reibungslose Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig Verwendung finden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 41,5 x 26,1 x 11,6 mm. Es ist eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 8 Klemmstellen können 8 Potenziale / 8 Pol angeschlossen werden. Die Kontakte bestehen aus Kupferlegierung und das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>",
"mpn" : "232-238/005-000",
"sku" : "232-238/005-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10033364-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzM1fGltYWdlL2pwZWd8YURVMkwyZ3daaTh4TXpZNU1qa3dOVE01TURFeE1DOHlNREJmTVRBd016TXpOalJmUkVVdWFuQm58OTM2MDgxMTE5YjRiNTNiNTM0MjVjNTEyMjNmYWVkNTkwMDYwMmM4NzdlZTRiMzliMjU5NjQzNWQ1MmY3NDhmNQ",
"gtin13" : "4044918570008",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/female-connector-for-rail-mount-terminal-blocks/p/232-238_005-000"
}