{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Female connector for rail-mount terminal blocks; 0.6 x 1 mm pins; angled; Pin spacing 5 mm; 12-pole; gray", "description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 232, grau</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 232-242/005-000 ermöglicht eine reibungslose Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig verwendet werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen 61,5 x 26,1 x 11,6 mm. Die Klemmenleiste hat 1 Ebene. An die 12 Klemmstellen können 12 Potenziale / 12 Pol angebunden werden. Die Kontakte sind produziert aus Kupferlegierung und das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn eingesetzt. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>", "mpn" : "232-242/005-000", "sku" : "232-242/005-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-10033509-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjQ5fGltYWdlL2pwZWd8YURVeEwyZ3dPUzh4TXpjNU9UY3lNemt5TlRVek5DOHlNREJmTVRBd016TTFNRGxmUkVVdWFuQm58Y2Q0Y2YyMmRiYmY3MzFkMWYxYzI0NGRmZTA4ZTQzM2NlYTJiNzBkMjBhMTJlNmZhYTYzNTI0YzE4OWY0NzQyNw", "gtin13" : "4044918570039", "category" : "Pluggable Connectors", "url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/female-connector-for-rail-mount-terminal-blocks/p/232-242_005-000" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]