{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Female connector for rail-mount terminal blocks; 0.6 x 1 mm pins; angled; Locking lever; Pin spacing 5 mm; 12-pole; gray", "description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 232 mit Rastermaß 5 mm</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 232-242/005-000/039-000 bietet eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 75,8 x 26,1 x 11,6 mm. Bei dieser Klemmenleiste mit 1 Ebene können über die 12 Klemmstellen 12 Potenziale / 12 Pol verbunden werden. Das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte sind gemacht aus Kupferlegierung. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>", "mpn" : "232-242/005-000/039-000", "sku" : "232-242/005-000/039-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-10033710-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM2fGltYWdlL2pwZWd8YURoa0wyZ3hPUzh4TXpnd01USTBNekkzT1RNNU1DOHlNREJmTVRBd016TTNNVEJmUkVVdWFuQm58NTkwMzhmMDkzNjc0ZjAzMjY2ZTRjOWQ3YmNiYTkxNzMwMWM1NDhmOGE2NjJlZTVlZDI0ZGFkZTIxOTg4NDVkNQ", "gtin13" : "4044918572033", "category" : "Pluggable Connectors", "url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/female-connector-for-rail-mount-terminal-blocks/p/232-242_005-000_039-000" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
MCS MIDI Classic Item no. 232-242/005-000/039-000

Female connector for rail-mount terminal blocks; 0.6 x 1 mm pins; angled; Locking lever; Pin spacing 5 mm; 12-pole; gray

Item no. 232-242/005-000/039-000
Female connector for rail-mount terminal blocks
Please wait ...
Your price per piece*
On request
Item no. 232-242/005-000/039-000
Female connector for rail-mount terminal blocks
Please wait ...
Your price per piece*
On request