{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Female connector for rail-mount terminal blocks; 0.6 x 1 mm pins; angled; Pin spacing 5 mm; 20-pole; gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 232 mit Rastermaß 5 mm</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse (Artikelnummer 232-250/005-000) ermöglicht eine saubere Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig verwendet werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. Die Maße betragen in Breite x Höhe x Tiefe 101,5 x 26,1 x 11,6 mm. Bei dieser Klemmenleiste mit 1 Ebene können über die 20 Klemmstellen 20 Potenziale / 20 Pol verbunden werden. Das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte sind produziert aus Kupferlegierung. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>",
"mpn" : "232-250/005-000",
"sku" : "232-250/005-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10033649-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTM1fGltYWdlL2pwZWd8YURVMEwyZ3pNQzh4TXpnd01UQTVNekF3TlRNME1pOHlNREJmTVRBd016TTJORGxmUkVVdWFuQm58YzgzYTM0NzhlNWVkOGZjNWMzYjFjZWUyNDVmNzM4NjcwNGIwYWJiNmNmMTY4YjM4YzljOGU0MTljMGU5MjFjOQ",
"gtin13" : "4044918570084",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/female-connector-for-rail-mount-terminal-blocks/p/232-250_005-000"
}