{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Female connector for rail-mount terminal blocks; 0.6 x 1 mm pins; straight; 100% protected against mismating; Pin spacing 5 mm; 3-pole; light gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 722, lichtgrau</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse (Artikelnummer 722-133/005-000) bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 16,5 x 32,75 x 11,6 mm. Es handelt sich dabei um eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 3 Klemmstellen können 3 Potenziale / 3 Pol verbunden werden. Das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte sind produziert aus Kupferlegierung. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn eingesetzt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>",
"mpn" : "722-133/005-000",
"sku" : "722-133/005-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00004f5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdReEwyaGlNeTh4TkRZNU1UUTJORFV4TVRVeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05HWTFaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM4N2RmNmM5N2U3YTkwZDI1MWQ4NWI1Mzc2YzBjM2U4NjBjNzc4OWNlODU4NGUyNjQyNWQ4MGU0M2IyZDRhMGQ",
"gtin13" : "4044918570336",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/female-connector-for-rail-mount-terminal-blocks/p/722-133_005-000"
}