{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Female connector for rail-mount terminal blocks; 0.6 x 1 mm pins; straight; 100% protected against mismating; Locking lever; Pin spacing 5 mm; 4-pole; light gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 722, lichtgrau</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 722-134/005-000/039-000 ist eine fehlerfreie Elektroinstallation der Fokus. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder ermöglichen Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 35,8 x 36,1 x 11,6 mm. Bei dieser Klemmenleiste mit 1 Ebene können über die 4 Klemmstellen 4 Potenziale / 4 Pol angeschlossen werden. Das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte sind produziert aus Kupferlegierung. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn verwendet. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>",
"mpn" : "722-134/005-000/039-000",
"sku" : "722-134/005-000/039-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00004ed0000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTMwfGltYWdlL2pwZWd8YUdOaUwyaGhNUzh4TkRZNE9UQTVOakF3TnpjeE1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05HVmtNREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDZhYjI2ZDIxY2JkNjFhOWFiOGM4NDY4Y2U1YWFjMWFjMzIxMTg0ZTNiODEyMDBkZTMxMzIxMGM5Y2ViMzkxNDI",
"gtin13" : "4044918571371",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/female-connector-for-rail-mount-terminal-blocks/p/722-134_005-000_039-000"
}