{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Female connector for rail-mount terminal blocks; 0.6 x 1 mm pins; straight; 100% protected against mismating; Pin spacing 5 mm; 12-pole; light gray", "description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 722, lichtgrau</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse (Artikelnummer 722-142/005-000) ermöglicht eine fehlerfreie Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 61,5 x 32,75 x 11,6 mm. Es handelt sich dabei um eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 12 Klemmstellen können 12 Potenziale / 12 Pol verbunden werden. Das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte sind produziert aus Kupferlegierung. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn eingesetzt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>", "mpn" : "722-142/005-000", "sku" : "722-142/005-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00004f5d000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDcwfGltYWdlL2pwZWd8YUdReEwyaGlNeTh4TkRZNU1UUTJORFV4TVRVeE9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05HWTFaREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM4N2RmNmM5N2U3YTkwZDI1MWQ4NWI1Mzc2YzBjM2U4NjBjNzc4OWNlODU4NGUyNjQyNWQ4MGU0M2IyZDRhMGQ", "gtin13" : "4044918570411", "category" : "Pluggable Connectors", "url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/female-connector-for-rail-mount-terminal-blocks/p/722-142_005-000" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
MCS MIDI Item no. 722-142/005-000

Female connector for rail-mount terminal blocks; 0.6 x 1 mm pins; straight; 100% protected against mismating; Pin spacing 5 mm; 12-pole; light gray

Item no. 722-142/005-000
Female connector for rail-mount terminal blocks
Please wait ...
Your price per piece*
On request
Item no. 722-142/005-000
Female connector for rail-mount terminal blocks
Please wait ...
Your price per piece*
On request