{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Female connector for rail-mount terminal blocks; 0.6 x 1 mm pins; angled; 100% protected against mismating; Locking lever; Pin spacing 5 mm; 2-pole; light gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 722 mit Rastermaß 5 mm</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse (Artikelnummer 722-232/005-000/039-000) ermöglicht eine ordentliche Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Maße 25,8 x 26,1 x 18,25 mm. Die Klemmenleiste hat 1 Ebene. An die 2 Klemmstellen können 2 Potenziale / 2 Pol verbunden werden. Das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte bestehen aus Kupferlegierung. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>",
"mpn" : "722-232/005-000/039-000",
"sku" : "722-232/005-000/039-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e000052ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUxfGltYWdlL2pwZWd8YURNeEwyZ3pZeTh4TkRZNE9ESTJPRFV4TnpRd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05USmhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFhYzA0ZmM4YmY2OTA1MDE5OWE0ZGM2YTFjMWE2MzJhNDBkYjBhMTZhNTcwMTI5NzZhZGE1OTJlNTYwOTNkMWE",
"gtin13" : "4044918572422",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/female-connector-for-rail-mount-terminal-blocks/p/722-232_005-000_039-000"
}