{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Female connector for rail-mount terminal blocks; 0.6 x 1 mm pins; angled; 100% protected against mismating; Locking lever; Pin spacing 5 mm; 3-pole; light gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 722 mit Rastermaß 5 mm</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse (Artikelnummer 722-233/005-000/039-000) bietet eine ordentliche Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig verwendet werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 30,8 x 26,1 x 18,25 mm. Hierbei handelt es sich um eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 3 Klemmstellen können 3 Potenziale / 3 Pol angebunden werden. Das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte sind produziert aus Kupferlegierung. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen.<br/>",
"mpn" : "722-233/005-000/039-000",
"sku" : "722-233/005-000/039-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e000052ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUxfGltYWdlL2pwZWd8YURNeEwyZ3pZeTh4TkRZNE9ESTJPRFV4TnpRd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05USmhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFhYzA0ZmM4YmY2OTA1MDE5OWE0ZGM2YTFjMWE2MzJhNDBkYjBhMTZhNTcwMTI5NzZhZGE1OTJlNTYwOTNkMWE",
"gtin13" : "4044918572439",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/female-connector-for-rail-mount-terminal-blocks/p/722-233_005-000_039-000"
}