{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Female connector for rail-mount terminal blocks; 0.6 x 1 mm pins; angled; 100% protected against mismating; Locking lever; Pin spacing 5 mm; 6-pole; light gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 722, lichtgrau</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 722-236/005-000/039-000 und verspricht eine reibungslose Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen 45,8 x 26,1 x 18,25 mm. Bei dieser Klemmenleiste mit 1 Ebene können über die 6 Klemmstellen 6 Potenziale / 6 Pol angeschlossen werden. Das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte bestehen aus Kupferlegierung. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>",
"mpn" : "722-236/005-000/039-000",
"sku" : "722-236/005-000/039-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e000052ab000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDUxfGltYWdlL2pwZWd8YURNeEwyZ3pZeTh4TkRZNE9ESTJPRFV4TnpRd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05USmhZakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDFhYzA0ZmM4YmY2OTA1MDE5OWE0ZGM2YTFjMWE2MzJhNDBkYjBhMTZhNTcwMTI5NzZhZGE1OTJlNTYwOTNkMWE",
"gtin13" : "4044918572484",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/female-connector-for-rail-mount-terminal-blocks/p/722-236_005-000_039-000"
}