{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Female connector for rail-mount terminal blocks; 0.6 x 1 mm pins; angled; 100% protected against mismating; Pin spacing 5 mm; 14-pole; light gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 722, lichtgrau</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 722-244/005-000 bietet eine fehlerfreie Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 71,5 x 26,1 x 18,25 mm. Bei dieser Klemmenleiste mit 1 Ebene können über die 14 Klemmstellen 14 Potenziale / 14 Pol verbunden werden. Das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte sind produziert aus Kupferlegierung. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>",
"mpn" : "722-244/005-000",
"sku" : "722-244/005-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00005338000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTgxfGltYWdlL2pwZWd8YURjeUwyZzJaUzh4TkRZNE5qa3dOVFl6TURjMU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05UTXpPREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDlhZjhkMTVhMTAyNDJjZmMyYjAyZTNkNTZjYzk0YzU0NjEzZDY2MjcxZjUwNjdmNjNmZTNjZThhNDM0NTE5YTA",
"gtin13" : "4045454919733",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/female-connector-for-rail-mount-terminal-blocks/p/722-244_005-000"
}