{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; straight; Pin spacing 5 mm; 5-pole; gray",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 231, grau</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 231-165/003-000 schafft eine fehlerfreie Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Dieser Leiterplatten-Steckverbinder mit einer Bemessungsspannung von 320 V findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 16 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 28,2 x 25,9 x 8,4 mm. Die Kontakte sind gemacht aus Elektrolytkupfer (ECu) und das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn verwendet. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>",
"mpn" : "231-165/003-000",
"sku" : "231-165/003-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10028433-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTIzfGltYWdlL2pwZWd8YURNNEwyZ3dZaTh4TXpZNU1UVTNNak15TWpNek5DOHlNREJmTVRBd01qZzBNek5mUkVVdWFuQm58MzRkNzIwNTMzZjQzZTQzMGEwYzk4NmZlZDM0ZWM4NGU3ZTZiYjdhYmMyOWEzZTA3MjU3M2QzYzUxYWNjOTEyYw",
"gtin13" : "4044918905206",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/male-connector-for-rail-mount-terminal-blocks/p/231-165_003-000"
}