{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; straight; Pin spacing 5 mm; 8-pole; gray",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 231 mit Rastermaß 5 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste (Artikelnummer 231-168/003-000) ist eine fehlerfreie Elektroinstallation der Fokus. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf alterprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Dieser Leiterplatten-Steckverbinder mit einer Bemessungsspannung von 320 V findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 16 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 43,2 x 25,9 x 8,4 mm. Das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte sind aus Elektrolytkupfer (ECu). Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten.<br/>",
"mpn" : "231-168/003-000",
"sku" : "231-168/003-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10028446-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjIzfGltYWdlL2pwZWd8YURGaUwyZzRZeTh4TXpZNU1USTVNelU1TnpjeU5pOHlNREJmTVRBd01qZzBORFpmUkVVdWFuQm58NmY2ZDBiZThhOTE5YzBlM2Q2YWUwZWY5ODhiNWQ0YWMwMzgyOTI2ZDBlZDQ2YzdjMDIxYTc3NTVlMTUxYjAwMg",
"gtin13" : "4044918905268",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/male-connector-for-rail-mount-terminal-blocks/p/231-168_003-000"
}