{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; straight; Pin spacing 5 mm; 9-pole; gray", "description" : "<h2>Stiftleiste Serie 231, grau</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 231-169/003-000 schafft eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder ermöglichen Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Dieser Leiterplatten-Steckverbinder mit einer Bemessungsspannung von 320 V findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 16 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 48,2 x 25,9 x 8,4 mm. Die Kontakte sind gemacht aus Elektrolytkupfer (ECu) und das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>", "mpn" : "231-169/003-000", "sku" : "231-169/003-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-10028451-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY2fGltYWdlL2pwZWd8YUdaa0wyaG1OaTh4TXpnd01qVXhNekUzTURRMk1pOHlNREJmTVRBd01qZzBOVEZmUkVVdWFuQm58ZjgzZDM5MzQ5NzdhMzZiNTQ1MGYwMmYyZGNmODFkMGExMWZmMzU4OTg4ZTZlYmE2ZjY0NTk1NDQwZjdhMGIwOQ", "gtin13" : "4044918905299", "category" : "Pluggable Connectors", "url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/male-connector-for-rail-mount-terminal-blocks/p/231-169_003-000" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]