{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; straight; Pin spacing 5 mm; 10-pole; gray",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 231 mit Rastermaß 5 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 231-170/003-000 und schafft eine fehlerfreie Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder ermöglichen Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Dieser Leiterplatten-Steckverbinder mit einer Bemessungsspannung von 320 V findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 16 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe 53,2 x 25,9 x 8,4 mm. Das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte sind produziert aus Elektrolytkupfer (ECu). Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>",
"mpn" : "231-170/003-000",
"sku" : "231-170/003-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10028413-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjUzfGltYWdlL2pwZWd8YURSaUwyZ3hNeTh4TXpZNU1UVXlNalV4TkRrM05DOHlNREJmTVRBd01qZzBNVE5mUkVVdWFuQm58YzI3YTZjMGZiOGY2NTNlZDQ5NGQzMGY0ZDM3YjBkNDI2MDg0YTQzNDEyNTRhODIzMmViZGU2ZWJkM2Y4MzUzMA",
"gtin13" : "4044918905312",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/male-connector-for-rail-mount-terminal-blocks/p/231-170_003-000"
}